-
UG-6045: MAX32600 User's Guide3/11/2015PDF12M
製品概要
機能と利点
- ボード上のARM® mbed™ハードウェア開発キット(HDK)インタフェースによってツールチェーンへの迅速な接続を提供
- Arduino対応コネクタによって既存のコンポーネントボードへの接続性を提供
- プロトタイプ作成領域によって高精度AFE I/Oに隣接したユーザー回路の作成が可能
- 汎用プッシュボタンスイッチおよびLEDによってボード上での触覚的/視覚的操作が可能
- 2 x 6ヘッダ上のSPI (Serial Peripheral Interface)およびI2C (Inter-Integrated Circuit)接続性によって既存の評価モジュールへの接続性を提供
- MAX32600 USBデバイスコントローラへのUSB Micro-B接続は12Mbpsのユーザデータチャネルを提供
製品概要
MAX32600MBEDは、MAX32600マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。また、MAX32600MBEDは、アプリケーションの開発とデバッグに最適な、完全な機能システムも提供します。
MAX32600MBEDは、MAX32600 Cortex®-M3マイクロコントローラ、高精度アナログフロントエンド(AFE)接続への隣接したアクセスを備えたプロトタイプ作成領域、Arduino™対応コネクタを介したI/Oアクセス、100mil x 100milのヘッダを介した追加のI/Oアクセス、USBインタフェース、およびその他の汎用I/Oデバイスを内蔵しています。
開発を始める方は mbed.orgのMAX32600MBEDプラットフォームページをご覧ください。
対象となる製品
関連資料
-
GERBERSMAX32600MBEDEVKITREV3 Gerber File10/10/2022ZIP490K