-
MAX3107EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3107 Data Sheet (Rev. 0)3/30/2010PDF979K
製品概要
機能と利点
- 内蔵マイクロコントローラがI²CおよびSPI対応の信号を生成
- RS-232およびRS-422/RS-485トランシーバ内蔵
- ユーザー提供のディジタル信号用のヘッダ
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- RS-232接続(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3107の評価キット(EVキット)は、I²CまたはハイスピードSPI™を介して制御可能な、各128ワードの受信/送信ファーストイン/ファーストアウト(FIFO)内蔵の高性能汎用非同期送受信(UART)のMAX3107を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7対応のソフトウェアも備えており、MAX3107の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットには、MAX3107EAG+が実装されています。
アプリケーション
- 車載インフォテイメントシステム
- フィールドバスネットワーク
- HVACまたはビル制御
- 産業用制御システム
- 医療用システム
- POSシステム
- ポータブル機器
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。