製品概要
機能と利点
- 柔軟なPCB設計
- 低い熱質量によって高速応答時間を実現
- 追加回路から離れた温度検出
- テストポイントへのアクセスが容易
- 完全実装および試験済み
- Windows® 7、8、および10対応ソフトウェア
製品概要
MAX30208の評価システム(EVシステム)は、±0.1℃の精度を備えた温度センサーのMAX30208を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続される2つのボード(マイクロコントローラボードのMAX32630FTHRとMAX30208インタフェースボード)で構成されます。また、このEVシステムにはMAX30208 ICを実装したフレキシブルPCBも含まれています。MAX32630FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX30208インタフェースボードへの給電も行います。MAX30208インタフェースボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX30208の評価を迅速に行うことができます。
アプリケーション
- ヘルスケアパッチ
- デジタル体温計
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル体温計
対象となる製品
関連資料
-
MAX30208EVSYS ODB File - Design Files10/10/2022ZIP1M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。