製品概要
機能と利点
- MAX30131/MAX30132/MAX30134を評価するための便利なプラットフォーム
- 多数のアクセスしやすいテストポイント
- マルチチャネル動作
- Windows® 7、8、10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- IEC61000-4-2 ESD準拠のテストを容易化
- 超低電力設計
製品概要
MAX30134の評価システムは、DC電流測定および電気化学インピーダンス分光法(EIS)測定機能を備えたMAX30134の機能と特長を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、MAX30134の評価キット(EVキット)およびCortex- M4FマイクロコントローラのMAX32630FTHRを含んでいます。MAX32630FTHRはMAX30134のEVキットに給電し、EVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを備えています。このEVキットには出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。オプションの接続が存在し、それらをシャントすることによって異なる機能を使用することができます。
MAX30131/MAX30132/MAX30134はそれぞれシングル、デュアル、およびクワッドチャネル電気化学センサーに対応し、2端子または3端子構成に対応することに注意してください。
この評価システムは医療装置ではありません。
アプリケーション
- 継続的グルコースモニタ
- 電気化学センサー
- 汗センサー
- ウェアラブルデバイス
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。