-
MAX30034EVKIT: Evaluation Kit for the MAX30034 Data Sheet (Rev. 0)9/6/2016PDF901K
製品概要
機能と利点
- 低オン電圧:3.9V (typ)
- 低リーク電流:3pA (typ)
- 高速ターンオン:2ns以下
- 高ピーク電流:4A以上
- 除細動パルスに対する故障なしの耐性:10万回以上
製品概要
MAX30034の評価キット(EVキット)は、除細動/サージ/ESDプロテクタのMAX30034を評価するための便利な方法を提供します。MAX30034は、反復的な除細動およびその他の高エネルギーパルスを吸収し、ECGおよびその他の医療/産業機器の敏感な電子回路を保護するように設計されています。
アプリケーション
- AEDユニット
- 臨床患者監視
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- 産業用機器保護
- ウェアラブル医療