-
UG-7232: MAX32663 Secure Bootloader User Guide1/7/2021PDF465K
-
UG-7373: MAX32663A Secure Bootloader In-Application Programming with Python® User Guide1/6/2021PDF591K
-
MAX30003WING2: Evaluation Kit for the MAX32663A Data Sheet (Rev. 2)1/4/2021PDF799K
製品概要
機能と利点
- B-Secur社製ECGファームウェア内蔵
- MAX32663AセンサーハブおよびMAX30003 ECG AFEを評価
- 心拍数、心拍変動、およびストレスを測定
- ECG分析を介したユーザー識別
- PCB内蔵ECG電極
- 外部ECG電極用コネクタ
- Adafruit®フェザー対応ホストプロセッサソケット、MAX32620FTHRボード実装済み
製品概要
Description
MAX30003WING2評価キットは、MAX32663A MCUのECGセンサーハブとしての使用を実証します。MAX32663AはB-Secur社によって提供される高度なECGアルゴリズムを実行してアナログフロントエンド(AFE)のMAX30003から収集された生のECGデータを簡素な、高レベル情報に変換し、さらにI2Cインタフェースを介してそれをMAX32620FTHRホストプロセッサに送信します。このEVキットにはPCソフトウェアが付属し、ECGアルゴリズムの容易な評価が可能です。
このキットには以下のアイテムが含まれています。
- MAX30003WING2#回路基板
- MAX326325PICO JTAGデバッガ/プログラマ
- MAX32620FTHRフェザーボード
- Micro USBケーブル
- SWDケーブル
アプリケーション
- フィットネスモニタ
- 産業用センサー
- IoT
- 光モジュール:QSFP-DD、QSFP、400G
- ポータブル医療機器
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル医療パッチ
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。