製品概要

機能と利点

  • MAX2678 ICの柔軟な評価
    • AMP 1またはAMP 2の単体構成
    • 段間SAWフィルタを使用するカスケード構成*
  • 最適な整合および結合によって調整が不要
  • 全ポートが50Ωに整合されSMAコネクタを介してアクセス可能なため、インタフェースが簡素
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

*SAWフィルタは含まれていません。

製品概要

MAX2678の評価キット(EVキット)は、要求の厳しい車載アプリケーションで使用するために設計され35dBの利得を提供する、2段構成高性能GPS LNAのMAX2678の分かりやすい評価を可能にする使いやすいプラットフォームです。このEVキットは、標準的なリモートアンテナモジュールで一般的に見られる(12Vレギュレータ以外の)すべての機能を含んでいます。最適な整合および結合回路がEVキット上に含まれており、「プラグアンドプレイ」動作を可能にします。多くのアプリケーションでは、帯域外妨害に対する耐性を最大化するために段間SAWフィルタが使用されます。この構成の評価を可能にするために、1組のコモンSAWフィルタの実装場所が利用可能です。いずれかの利得段の単体でのテストまたは2つの利得段とオプションのSAWフィルタをカスケード接続したテストを可能にするための抵抗オプションが提供されます。MAX2678のEVキットとRF試験装置のインタフェースは、業界標準のSMAコネクタを使って合理化されます。

アプリケーション

  • アクティブアンテナ
  • 車載用および航海用、高集積GPSレシーバ

対象となる製品