製品概要

機能と利点

  • マキシム独自のブースト/バック制御アーキテクチャ
  • アナログ調光制御
  • デジタルLEDオン/オフ制御

製品概要

MAX25613の評価キット(EVキット)は、車載赤外線LEDコントローラのMAX25613を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは7V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つまたは2つのLEDストリングに最大5Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は5V~20Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。2ストリングのアプリケーションの場合は、1つのストリングのアノードをLED1+に接続し、第2のストリングのアノードをLED2+に接続します。1ストリングと2ストリングの両方のアプリケーションで、LEDストリングのカソードはLED-に接続します。

アプリケーション

  • ドライバー監視システム
  • IR LEDドライバ

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。