製品概要

機能と利点

  • マキシム独自の降圧/昇降圧制御アーキテクチャ
  • アナログ調光制御

製品概要

MAX25613Bの評価キットは、車載ドライバー監視システム(DMS)用の昇降圧、高電流IR LEDドライバです。この評価キットは7V~18Vの入力電圧に対応し、2V~12Vの最大出力電圧でLEDのストリングを駆動することができます。このEVキットはマキシム独自のアーキテクチャを使用して動作し、高いLED駆動能力を実現するとともに、バッテリ・ハーネスのピーク電流を最小化します。このEVキットは、LEDストリングのハイサイドの出力電流を検出します。ハイサイド電流検出は、出力からグランドまたはバッテリ入力への短絡に対する保護のために必要です。PWM入力はLEDのオン/オフを制御し、ICTRL入力はデバイス内の追加のアナログ調光機能を提供します。このデバイスは、LEDのバッテリへの短絡、LEDのグランドへの短絡、LEDのオープン、およびサーマル・シャットダウンを示すフォルト・フラグも内蔵しています。このデバイスは、電磁環境適合性性能を向上させるスペクトラム拡散変調を内蔵しています。このEVキットにはMAX25613BATP/VY+が実装されており、このデバイスはMAX25613ATP/VY+と機能およびピン・コンパチブルですが、DLゲート・ドライバの最小オン時間が向上しています。

アプリケーション

  • ドライバー監視システム
  • IR LEDドライバ

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。