-
MAX25603EVKIT SchematicA - Schematic10/10/2022PDF47K
製品概要
機能と利点
- 5V to 60V Input Voltage Range
- Demonstrates Use in Combination Headlamps and Multistring, Time-Sharing Applications
- Analog and Digital Dimming Control
- Input Current Limit
- LED Current Clamp Function
- Output Discharge for Faster Transient Time
- LED Short and Open Protection
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- コンビネーション車載ヘッドライト
対象となる製品
関連資料
-
MAX25603EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25603 Data Sheet (Rev. 0)1/17/2022PDF774K
-
MAX25603EVKIT Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF53K
-
MAX25603EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。