製品概要

機能と利点

  • プリブースト/バックアプリケーション用に構成
  • アナログ調光制御
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX25601の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)ブースト/バックコントローラのMAX25601A/MAX25601Cを評価するための実証済みデザインを提供します。フロントエンドのプリブーストは7.7V~18VのDC電源電圧で動作し、48V出力を生成します。バックは12のLEDおよびそれ以下に対応し、1つのLEDストリングに最大1.5Aを供給します。ストリングの総電圧は3V~36Vが可能です。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明:ハイビーム/ロービーム/ウィンカー/ポジションライト、日中走行用ライト(DRL)、マトリクス照明、ピクセル照明、およびその他の適応型フロントライトアセンブリ
  • 民生、産業、および建築用照明

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。