製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:8V~48V
  • アナログ調光制御、デジタル調光制御を実証
  • 入力電流制限を実証
  • LED電流監視機能を実証
  • LED短絡およびオープン保護を実証
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX25600の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)バックブーストコントローラのMAX25600を使用する設計を検証するための高信頼性のプラットフォームを提供します。このEVキットは8V~48VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1~15のLEDで構成された1つのストリングに最大1.5Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~60Vの範囲が可能です。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明および汎用、商用、および産業用照明

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。