製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:2.65V~5.5V (MAX25520ATECは4.5V~5.5V)
  • トラッキング・モードのデフォルト出力電圧
    • 6.8V出力、200mA (昇圧コンバータ)
    • -6.8V出力、-200mA (反転レギュレータ)
  • オプションの可変出力電圧
    • 同期昇圧は最大10.5V/200mA (MAX25520ATECは+12V/200mA)の正の出力を提供
    • インバータ出力は最大-10.5V/-200mA (MAX25520ATECは-12V/-200mA)を提供
  • 2.1MHzの周波数に合わせた部品(420kHzの周波数を使用するには、ハードウェアの変更が必要)
  • スペクトラム拡散
  • 全出力のUV診断およびフォルト検出
  • 完全なシーケンス制御の柔軟性
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃

製品概要

MAX25520の評価用キット(EVキット)は、車載2チャンネルTFT LCD電源のMAX25520の評価に使用する完全実装および試験済み表面実装PCBです。出力レールのAVDDおよびNAVDDは、個別にプログラム可能または特定の構成を使用することによって相互に追従するようにプログラム可能です。個別のイネーブル端子によって、出力のパワー・アップとパワー・ダウンに関する完全な柔軟性が実現します。出力は過電流および低電圧に対して保護されています。

このデバイスは、全機能内蔵の電流モード昇圧コンバータと外部整流器を備えた電流モード・インバータを内蔵しています。このEVキットは、420kHzまたは2.1MHzの2つのスイッチング周波数の1つで動作します。2.1MHzでの動作によって、非常に小型のデュアル出力電源が可能になります。

このEVキットは、可変出力電圧およびフォルト保護というデバイスの機能を実証します。

アプリケーション

  • 中央情報ディスプレイ
  • インフォテインメントディスプレイ
  • 計器クラスタ

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。