製品概要

機能と利点

  • Evaluates the MAX25302A/MAX25302B IC in a 10-pin (3mm x 3mm) TDFN
  • 1.7V to 5.5V Input Range
  • 0.6V to 5.3V Resistor-Configurable Output Voltage (MAX25302B, with IC Replacement)
  • 1.2V to 5.0V Jumper-Configurable Output Voltage (MAX25302A, On Board with Output Set to 3.3V)
  • Up to 2A Output Current
  • Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 車載用電子機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。