製品概要

機能と利点

  • 10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)のMAX25301A/MAX25301B ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.3V (MAX25301B、ボード上に実装、出力は3.3Vに設定)
  • ジャンパで設定可能な出力電圧:1.2V~5.0V (MAX25301A、ICを交換)
  • 出力電流:最大1A
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX25301の評価用キット(EVキット)は、低ノイズ・リニア電圧レギュレータのMAX25301A/MAX25301B ICファミリを評価します。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.6V~5.3Vの任意の出力電圧範囲を提供し、最大1Aの電流を供給します。このEVキットにはMAX25301BATB/V+が実装されています。

アプリケーション

  • オーディオシステム
  • 車載用電子機器
  • 高分解能データ収集システム

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。