-
MAX25231EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25231 Data Sheet (Rev. 0)1/12/2021PDF1M
製品概要
機能と利点
- 3.5V to 36V Input Supply Range
- 5V or 3.3V Fixed Output Voltage, or Adjustable Between 1V and 10V
- Delivers Up to 1.2A Output Current
- Frequency-Synchronization Input
- Enable Input
- Voltage-Monitoring PGOOD Output
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- ADAS
- CAN
- クラスタ
- ナビゲーション
- PoL (Point of Load)
対象となる製品
関連資料
-
MAX25231EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。