-
MAX2470EVKIT-MAX2471EVKIT_jp: MAX2470、MAX2471の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2/1/1999PDF112K
製品概要
機能と利点
- MAX2470/MAX2471を容易に評価
- 電源:単一+2.7V~+5.5V
- 入力周波数範囲選択機能を内蔵(MAX2470)
- 入力:シングルエンド(MAX2470)または差動(MAX2471)
- 全ての必須周辺部品付
製品概要
MAX2470/MAX2471の評価キット(EVキット)は、VCOバッファアンプMAX2470/MAX2471の評価作業を容易にします。このキットの場合、他のサポート回路を使用せずにデバイスのテストを行うことができます。全ての入出力は、RF試験機器に接続しやすいようにSMAコネクタを使用しています。
MAX2470のEVキットはMAX2470を使用して実装されており、1つのハイインピーダンス入力(50Ωに終端処理するためのパッド付)およびマッチングされた50Ω差動出力ペアを提供します。JU1はHI/LOバイアス制御入力におけるロジックレベルを設定し、10MHz~500MHzまたは10MHz~200MHz動作の選択を可能にします。MAX2471のEVキットはMAX2471を使用して実装されており、2つのハイインピーダンス入力(50Ωに終端処理するためのパッド付)およびマッチングされた50Ω差動出力ペアを提供します。
関連資料
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2/2/2012