-
MAX22201EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22201 Data Sheet (Rev. 0)2/24/2021PDF1M
製品概要
機能と利点
- Easy Evaluation of the MAX22201
- Configurable for External PWM or Adjustable On-Board PWM Input
- Configurable RILIM Resistor to Adjust Integrated Current Limit Threshold
- Configurable ROFF Resistor to Adjust OFF Time
- Fully Assembled and Tested
- Proven PCB Layout
製品概要
アプリケーション
- ブラシDCモーター駆動
- ラッチバルブおよびソレノイド
- ステッパモーター駆動(単相のみ)
関連資料
-
MAX22201EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP394K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。