-
MAX22007EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22007 Data Sheet (Rev. 0)10/19/2020PDF4M
製品概要
機能と利点
- 2つのアクセス可能モード:
- アナログ出力電圧モード
- アナログ出力電流モード
- 負荷インピーダンス検出に対応
- 全GPIOへのアクセス
- Windows® 10対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX22007の評価キット(EVキット)は、産業用4チャネル設定可能アナログ出力のMAX22007の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22007のEVキットはPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)とUSBポートを介して通信します。このEVキットはSPI通信用にUSB-SPIブリッジのFT2232をボード上に備えていますが、PMOD1コネクタを介して外部SPIマスターがMAX22007と通信することも可能です。ボード上のDC-DCコンバータは、MAX22007への給電に必要な電源電圧(HVDD用の+15V、VDD用の+3.3V、およびHVSS用の-2V)を生成します。
PMOD1およびPMOD2コネクタを使用して複数のMAX22007のEVキットボードをデイジーチェーンモードで接続することができます。
アプリケーション
- ビルオートメーションのアナログ出力
- 設定可能アナログ出力カード
- ファクトリーオートメーションのアナログ出力
- プロセスオートメーション
- プログラマブルロジックコントローラ
対象となる製品
関連資料
-
MAX22007EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP3M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。