-
MAX20735EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20735 Data Sheet (Rev. 0)5/30/2017PDF819K
製品概要
機能と利点
- 高効率および高電力密度
- 低部品数
- 小型ソリューションサイズ
- 509mm2 (インダクタおよび出力コンデンサを含む)
- 最適化された性能
- 設計時間を短縮
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20735の評価キット(EVキット)は、電圧レギュレータICのMAX20735を評価するためのリファレンスプラットフォームとして機能します。このシングルチップ、高集積スイッチングレギュレータは、最大40Aの新しい低出力電圧アプリケーション用の非常に小型、低コスト、高効率、高速、高精度、および高信頼性の給電ソリューションを提供します。詳細については、MAX20735 ICのデータシートを参照してください。
このEVキットは、MAX20735の完全実装および試験済みPCB実装で構成されます。広範なアプリケーションで柔軟性と使いやすさを提供するために、ジャンパピン、テストポイント、および入出力コネクタを備えています。
評価ボードは、システム評価時に高di/dt負荷の接続が可能な「エッジストリップ」構成になっています。+VOUT接続は上面にあるのに対し、リターン(または-VOUT)は裏面にあり、上面のストリップを直接反映した形になっています。
負荷との接続は、出力「ストリップ」に直接はんだ付けするか、またはJ8ターミナルブロックを使用します。
アプリケーション
- 通信
- ネットワーキング
- サーバおよびストレージ機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX20735EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP1M