製品概要

機能と利点

  • Synchronous Boost Converter for Small Solution Size
    • 4A Peak Input Current
    • Resistor Adjustable Output Voltage form 6V to 18V
    • 6V to 18V Fixed Output Selection in 250mV Steps
    • 3.0V to 5.5V Operating Supply Voltage
    • 2.2MHz Switching Frequency Operation
    • Active-Low RESET Output
    • Spread Spectrum Operation
  • High Precision Performance
    • ±1.5% Output Voltage Accuracy Fixed Option
    • ±2.2% Output Voltage Accuracy Adjustable Option
    • 81 ±3% UV Monitoring
    • 121 ±3% OV Monitoring
    • Good Load Transient Performance
  • Robust for the Automotive Environment
    • Current Mode Control, Forced PWM and SKIP Operation
    • Overtemperature and Short-Circuit Protection
    • Space Saving 3mm x 3.5mm 14-Pin TDFN Package

製品概要

アプリケーション

  • 車載ポイントオブロード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。