-
MAX20446CEVKIT: Evaluation Kit for the MAX20446C Data Sheet (Rev. 0)5/7/2021PDF586K
製品概要
機能と利点
- Demonstrates Robustness of MAX20446C
- Wide 4.5V to 36V Input Operating Range (Up to 52V Load Dump)
- Powers HB LEDs (up to six strings) for Medium-to- Large-Sized LCD Displays in Automotive and Display Backlight Applications
- 400kHz to 2.2MHz Resistor-Programmable Switching Frequency with Spread-Spectrum Option
- Phase-Shift Dimming
- Demonstrates Cycle-by-Cycle Current Limit and Thermal-Shutdown Features
- Demonstrates Wide Dimming Ratio
- Proven PCB and Thermal Design
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- インフォテインメントディスプレイ
- 計器クラスタ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX20446CEVKIT ODB File - Design Files6/30/2023ZIP1 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。