-
MAX20430EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20430 Data Sheet (Rev. 0)6/15/2020PDF895K
製品概要
機能と利点
- 高集積ICによって基板面積およびレイアウトを最小化
- 入力電圧範囲:3.5V~36V
- I2Cを介してユーザー設定可能な設定
- チャレンジ&レスポンスまたは簡素なウィンドウウォッチドッグ
- 2.1MHz固定周波数スイッチング、スペクトラム拡散オプション内蔵
- アクティブローRESET端子およびI2Cステータスレジスタを介した状態監視
- 完全実装および試験済み
- 車載グレード部品を使用した実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX20430の評価キット(EVキット)は、高効率4出力PMICのMAX20430用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは、全出力を3.5V~36Vの通常動作入力範囲内で全負荷までテストすることができます。このICは2つのウォッチドッグ動作モード(チャレンジ&レスポンスおよび簡素なウィンドウモード)を備え、それをディセーブルして評価を簡素化することも可能です。MAX20430の設定とエラーの監視には、I2C通信を使用する必要があります。PC-I2Cインタフェース(MINIQUSBやMAX32625PICOなど)およびI2Cレジスタ読み書き用ソフトウェア(SimpleI2Cなど)でテストを簡素化することができます。
アプリケーション
- ADAS – センサー
- 低電力クラスタ
- 中/短距離レーダー
関連資料
-
MAX20430EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP967K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。