製品概要

機能と利点

  • Optimized Board Layout with 40A Load Capability
  • Input Voltage Range from 3V to 5.5V
  • User Programmable Settings through I2C
  • 2.1MHz Fixed-Frequency Switching with Spread-Spectrum Option
  • Status Monitoring through Active-Low RESET and I2C Status Registers
  • Programmable OV/UV/OC, Soft-Start, and DVS Slew Rates
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout with Automotive Grade Components

製品概要

アプリケーション

  • 車載ADASシステム
  • SoCコア電源

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。