製品概要
機能と利点
- Input Supply Range from 3V to 36V
- Output Voltage: 3.3V/5V Fixed and Adjustable from 0.8V to 10V
- Delivers Up to 8A/10A
- Frequency-Synchronization Input
- Enable Input
- Spread Spectrum Available
- Voltage Monitoring PGOOD Output Available
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 車載ADASおよびその他の安全性が最重要のアプリケーション
- null
- 車載インフォテインメントシステム
- DC分散電源システム
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
関連資料
-
MAX20410EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP666K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。