-
MAX20361EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20361 Data Sheet (Rev. 0)9/29/2020PDF1M
製品概要
機能と利点
- USB給電動作
- 実証済みハイスピードUSB PCBレイアウト
- Pmod I2Cインタフェース
- 柔軟な構成
- ボード上にソーラーセルおよび電流監視を実装
- Windows® 8/Windows 10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20361の評価キット(EVキット)は、最大電力点追従(MPPT)およびハーベストカウンタ内蔵シングル/マルチセルソーラーハーベスタのMAX20361を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはPmod™コネクタを備えているため、USB2PMB2アダプタボードでI2Cインタフェースを提供することが可能です。
このEVキットは、ボード上に調整可能な電流ソースおよび単結晶ソーラーセルを備え、ICへの入力電流を生成します。また、MAX20361の内蔵チャージャを評価するためのスーパーキャパシタおよび抵抗負荷も備えています。このEVキットは負荷電流監視回路を備え、MAX20361の出力電流を便利に検出することができます。
EVキットのソフトウェアはUSB2PMB2アダプタボードをUSB上で制御し、I2Cコマンドを生成します。このEVキットには出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。
アプリケーション
- 資産トラッキング装置
- 産業用IoTセンサー
- 医療用機器
- ウェアラブルフィットネス
- ワイヤレスセンサネットワーク
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。