製品概要
機能と利点
- USB給電オプション
- 柔軟な構成
- ボード上のLED電流シンクおよびバッテリシミュレーション
- 出力電圧測定用の検出テストポイント
- ハプティック波形測定用のフィルタテストポイント
- Windows® 8/Windows 10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20360の評価キット(EVキット)は、超低電力ウェアラブルパワーマネージメント集積回路(PMIC)のMAX20360を実証する完全実装および試験済み回路基板です。MAX20360は、バック、ブースト、バックブースト、およびリニアレギュレータなどの電圧レギュレータ、およびバッテリシール、チャージャ、電源経路、および残量ゲージを備えた完全なバッテリマネージメントソリューションを内蔵しています。
このデバイスはI2Cインタフェースを介して設定可能で、各種機能の設定およびデバイス状態の読み取りが可能です。EVキットのGUIアプリケーションはMAXPICO2PMB#アダプタボードにコマンドを送信してデバイスを設定します。
MAX20360EVKIT#はハーベスタ機能を備えていません。MAX20360HEVKIT#はハーベスタ機能がイネーブルされており、MAX20361EVKIT#に接続して2つのデバイス間の相互動作を評価することができます。
アプリケーション
- IoT
- ウェアラブルデバイス
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。