製品概要
機能と利点
- USB給電オプション
- 柔軟な構成
- ボード上にLEDインジケータおよびバッテリ・シミュレーション搭載
- 出力電圧測定用の検出テスト・ポイント
- Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20335の評価用システム(EVシステム)は、低消費電力ウェアラブル・パワー・マネージメント集積回路(PMIC)のMAX20335を実証する、完全実装および試験済み回路基板です。MAX20335は、2つの降圧レギュレータ、3つのリニア・レギュレータ、1つのバッテリ・チャージャを備えています。
このEVシステムには、MAX20335ボード、MAXPICO2PMB#ボード、および2本のUSB micro-Bケーブルが付属しています。このEVシステムにはMAX20335BEWX+が実装されています。MAX20335はI2Cインターフェースを介して設定可能で、各種機能の設定およびデバイス状態の読み取りが可能です。このEVシステムのGUIアプリケーションはMAXPICO2PMB#アダプタ・ボードにコマンドを送信してデバイスを設定します。
アプリケーション
- フィットネス・モニタ
- 充電式IoTデバイス
- ウェアラブル・エレクトロニクス
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX20335EVSYS: Evaluation Kit for the MAX20335 Data Sheet (Rev. 0)2022/01/05PDF4M