-
MAX20334EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20334 Data Sheet (Rev. 0)6/6/2019PDF585K
製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:2.7V~5.5V
- 電源不要の試験
- 電源およびアクティブローFLAG LED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20334の評価キット(EVキット)は、ポータブル機器での使用を目的とする過電圧およびサージ保護を備えたデュアルSPDTデータラインスイッチデバイスのMAX20334を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX20334EWC+Tが実装されています。
アプリケーション
- ファブレット
- スマートフォン
- タブレット
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。