-
MAX20330EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20330 Data Sheet (Rev. 0)8/15/2018PDF716K
製品概要
機能と利点
- OVPまたはID検出
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20330の評価キット(EVキット)は、VBUS短絡検出を備えた設定可能OVLOデバイスのMAX20330を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットにはMAX20330EWA+が実装されています。
アプリケーション
- デスクトップ
- ファブレット
- スマートフォン
- タブレット
対象となる製品
関連資料
-
MAX20330EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022TGZ4M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。