-
MAX20326EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20326 Data Sheet (Rev. 0)9/13/2018PDF578K
製品概要
機能と利点
- 通信バスアクセラレーションを評価
- I2C、MDIO、および1-Wire®通信で動作
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20326の評価キット(EVキット)は、高精度デュアルバスアクセラレータICのMAX20326を評価するための便利な方法を提供します。このEVキットはICの端子をテストポイントに分岐させ、信号の容易な応用とプロービングを可能にします。
アプリケーション
- 1-Wire
- I2C
- MDIO
対象となる製品
関連資料
-
MAX20326EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022TGZ3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。