-
MAX20097EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20097 Data Sheet (Rev. 0)9/27/2018PDF2M
製品概要
機能と利点
- 入力電圧:4.5V~65V
- 両方のチャネルの1~16のLEDを駆動
- LED電流:0A~2A (両方のチャネル)
- UVLO、出力短絡保護、過負荷を実証
- 電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
- 実証済みPCBレイアウトおよび熱設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20097の評価キット(EVキット)は、高出力、高輝度(HB) LEDドライバ用デュアル同期整流バックコントローラのMAX20097を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはデュアルバックLEDドライバとしてセットアップされ、4.5V~65VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは両方のチャネルのLEDに最大2Aの電流を供給するように設定されています。2つの各LEDストリングの総電圧は3V~55Vの範囲が可能です。
アプリケーション
- 車載エクステリア照明
- 民生、産業、および建築用照明
- 日中走行用ライト(DRL)
- フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
- ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ
関連資料
-
MAX20097EVKIT ODB File - Design Files1/25/2023ZIP5M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。