製品概要

機能と利点

  • 入力電圧:4.5V~65V
  • デュアルチャネルのそれぞれで1~16のLEDを駆動
  • LED電流:0A~3A
  • SPIインタフェース機能を実証
  • SPIインタフェースを使用するPWM調光およびアナログ調光を実証
  • SPIインタフェースを使用するLEDオープン/短絡フォルト監視を実証
  • グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用してLED電流を監視
  • 実証済みのPCBとサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20096の評価キット(EVキット)は、高出力HB LEDドライバ用SPIインタフェース内蔵および非内蔵デュアルチャネル同期整流バック、高輝度LEDコントローラのMAX20096を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはデュアルバックLEDドライバとしてセットアップされ、4.5V~65V DCの電源電圧で動作します。このEVキットは、両方のチャネルの各LEDストリングに最大3Aを供給するように構成されています。ストリングの総電圧は3V~55Vの範囲で変更可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。カソードはPGNDに接続します。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明
  • 民生、産業、および建築用照明
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
  • ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。