-
MAX20090EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20090 Data Sheet (Rev. 0)12/21/2016PDF966K
製品概要
機能と利点
- ブーストおよびバックブーストモード用に構成
- アナログ調光制御
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20090の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)コントローラのMAX20090を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはブーストおよびバックブースト構成用にセットアップされ、6V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大1Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~36Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。LEDストリングのカソードはPGND (ブーストモード)またはIN (バックブーストモード)のいずれかに接続することができます。ブーストモードの場合、入力電圧がLEDストリング電圧を超えないようにしてください。
アプリケーション
- 車載エクステリア照明
- 民生、産業、および建築用照明
- 日中走行用ライト(DRL)
- フォグランプおよび適応型フロントライトアセンブリ
- ヘッドアップディスプレイ
- ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ
関連資料
-
MAX20090EVKIT Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP1M
-
MAX20090EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP1M