-
MAX20059EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20059 Data Sheet (Rev. 0)7/24/2019PDF688K
製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:6.5V~72V (公称48V入力時)
- 厳しいOEMのモジュール消費電力および性能仕様に適合
- 出力電圧:5V (スイッチング周波数:400kHz)
- 出力電流:最大1A (調整可能なピーク電流制限内蔵)
- ジャンパによって迅速にピーク電流制限の調整およびモード選択が可能
- 補助ブートストラップLDOによって効率を向上
- 外付けコンデンサで調整可能なソフトスタート時間
- 最適化されたアプリケーションレイアウトと部品によって迅速な設計の実装が可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20059のEVキットは、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータICのMAX20059を評価するための実証済みデザインです。このEVキットは、48Vの入力電源から最大1Aの負荷電流で5V出力を生成するように最適化されていますが、他のシステム要件に合わせて再設定することも可能です。このEVキットは400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットを使用して、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、調整可能なスイッチング周波数、調整可能な電流制限、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期などのICの機能を監視することができます。
アプリケーション
- 48Vシステム
- マイルドハイブリッドアプリケーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX20059EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP205K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。