-
MAX20056BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX20056B Data Sheet (Rev. 0)11/5/2019PDF1M
製品概要
機能と利点
- 入力電圧:4.5V~36V (最大50Vのロードダンプ)
- 6つのHB LEDストリングを駆動
- LED電流:20mA~120mA
- 位相シフトおよび直接PWM調光の両方を実証
- 低電圧ロックアウトおよび出力短絡保護を実証
- サイクル単位の電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
- 5V、30mA LDO出力機能を実証
- 実証済みPCBおよびサーマル設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20056Bの評価キット(EVキット)は、超広PWM調光比および位相シフトを備えた車載ディスプレイ用集積型、6チャネル高輝度LEDドライバのMAX20056Bを実証します。
このEVキットは4.5V~36VのDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は400kHzに設定されています。スペクトラム拡散モード(SSM)はイネーブルでEMIが向上します。このEVキットは直接調光および位相シフトパルス幅変調(PWM)調光を実証します。また、このEVキットは短絡LED、オープンLED、および過熱フォルト保護も実証します。
400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、MAX20056B ICのデータシートに記載された計算式に従って外付け部品を選択してください。
アプリケーション
- 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
- 車載ダッシュボード
- 車載ヘッドアップディスプレイ
- 車載用ナビゲーションシステム
対象となる製品
関連資料
-
MAX20056BEVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022TGZ4M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。