-
MAX20030EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20030/MAX20031 Data Sheet (Rev. 0)8/12/2020PDF632K
製品概要
機能と利点
- デュアル同期整流ステップダウンコントローラは180°逆位相で動作してスイッチングノイズを低減
- 低電源電圧で動作維持するプリブーストコントローラ
- 広い入力電源範囲:3.5V~36V
- バック出力電圧:5Vおよび3.3V固定または1V~10V可変
- LDO出力:5V、200mA
- 強制PWMモードとスキップモードを備えた電流モードコントローラ
- 抵抗で設定可能な周波数:1MHz~2.2MHz
- 周波数同期入力
- 個別のイネーブル入力
- 電圧監視PGOOD_出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20030の評価キット(EVキット)は、プリブーストおよび内部LDOを備えた高電圧、デュアル同期整流ステップダウンコントローラICのMAX20030用の、完全実装および試験済みのアプリケーション回路です。このEVキットは、3.5V~36Vの入力電圧から5Vおよび3.3Vを提供するように設定されています。プリブースト回路は、10V以下の入力電圧に対して10V電源レールを維持します。各バックレールは最大5Aの負荷電流を供給可能です。このICの機能の評価に役立つさまざまなジャンパが提供されています。このEVキットは、U1のICを交換することでピンコンパチブルなMAX20031の評価にも使用可能です。
アプリケーション
- DC分散電源システム
- 計器クラスタ
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
関連資料
-
MAX20030EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP310K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。