製品概要
機能と利点
- High Efficiency DC-DC Converter
- Up to 16A Peak Output Current
- 3V to 5.5V Input Supply Voltage
- I2C User Configurable
- Excellent Load Transient Performance
- 2.2MHz or 1.1MHz Operation
- Test Points for Bode Plot Measurement
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 車載ADASシステム
- SoCコア電源
関連資料
-
MAX20011CEVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP678K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。