製品概要
機能と利点
- 広い入力電源範囲:3.5V~36V
- 強制PWMまたはスキップモード動作
- 設定可能なスイッチング周波数
- パワーグッド出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20003の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX20002およびMAX20003を実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲で動作し、出力は3Aで5Vに設定されています。
このEVキットには、MAX20003ATPA/V+が実装されています。
アプリケーション
- DC分散電源システム
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
- 自動車のポイントオブロードアプリケーション