製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 出力電圧:3.3Vおよび5V
  • 可変出力電圧:2V~5.5V (外付け抵抗)
  • 出力電流:5A (3.3V出力)
  • 出力電流:5A (5V出力)
  • 電流検出抵抗不要(MAX1999)
  • 電流検出抵抗による高精度な電流検出(MAX1777/MAX1977)
  • スイッチング周波数:200kHz/300kHz (それぞれ5V/3.3V)
  • パワーグッド(PGOOD)出力
  • 障害保護イネーブル/ディセーブル
  • 28ピンQSOPパッケージ
  • 薄型部品
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX1999の評価キット(EVキット)は、MAX1999の標準アプリケーション回路を実証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、ノートブックコンピュータ用のシステム電源を生成します。MAX1999のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からデュアル5V/3.3Vの出力電圧を供給します。また、90%以上の効率で5V出力には最大5Aの出力電流、3.3V出力には5Aの出力電流を供給します。EVキットは200kHz/300kHzのスイッチング周波数(それぞれ5V/3.3V)で動作し、卓越したライン/負荷過渡応答特性を備えています。

    EVキットは、完全実装および試験済み回路基板です。また、フィードバック抵抗R1-R4を変更して、2V~5.5Vの範囲にある他の出力電圧も評価することができます。

    このEVキットを使って、MAX1777 (200kHz/5.0V SMPSおよび300kHz/3.3V SMPS)とMAX1977 (400kHz/5.0V SMPSおよび500kHz/3.3V SMPS)も評価することができます。

    アプリケーション

    • ケーブルテレビセットトップボックス