-
3576: MAX1982、MAX1983の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF89K
製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:1.25V~5.5V
- 固定電圧電圧:1.2V
- 最大出力電流:0.3A
- シャットダウン消費電流:5µA以下
- 1ms立上がり伝搬遅延のあるパワーグッド(PGOOD)オープンドレイン出力(MAX1982)
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1982 の評価キット(EVキット)は1.25V~5.5Vの入力電圧で動作し、1.2V安定化出力電圧を供給します。1.25V~2.5Vの入力から300mV以下のドロップアウトで、0.3A出力電流を供給します。内蔵パストランジスタの最大電力消費が727mW以下の範囲で、高入力電圧(最大5.5V)で動作することができます。
MAX1982のEVキットは、完全実装および試験済み表面実装プリント基板です。この基板は固定1.2V出力のMAX1982 ICを搭載して出荷され、MAX1983 (可変出力)も評価することができます。MAX1983で使用される外付け部品に対応するために、増設パッドが基板の部品側に用意されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- 外付けバイアス電源、低ドロップアウトレギュレータ
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- VID電源