-
3681: MAX1978の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF304K
製品概要
機能と利点
- 回路実装面積:0.93in²以下
- 回路高:3mm以下
- 単一電源で動作(3V~5.5V)
- 出力電流: ±2.2A
- 高効率スイッチモード設計
- プログラマブル加熱/冷却電流制限値
- TEC電流監視用の出力
- 温度過昇、低温度、およびアナログ温度の監視
- スイッチング周波数: 500kHz、または1MHz
- SPI™対応のシリアルインタフェース
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 付属:Windows 95/98/2000対応ソフトウェアおよびデモPCB
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1978の評価キット(EVキット)は完全実装のテスト済みPCBで、Peltier熱電クーラ(TEC)モジュール用の完全スイッチモード温度制御システムを構成しています。3V~5.5Vの単一電源で動作し、モジュールにバイポーラ±2.2A (max)出力を供給します。
ポテンショメータ、DAC、または外付け電源がDC温度設定ポイント電圧を生成します。TECモジュールからのサーマルフィードバックが設定ポイント電圧と照合され、TEC電流制御信号を生成します。MAX1978はTEC電流を制御し、温度を高精度で安定化します。
DACの使用時には、EVキットはWindows® 95、98、または2000が動作するコンピュータのパラレルポートに接続されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- EDFA光アンプ
- 光ファイバネットワーク機器
- 光ファイバレーザモジュール
- テレコムファイバインタフェース
- WDM、DWDMレーザダイオード温度制御