製品概要

機能と利点

  • 回路実装面積:0.93in²以下
  • 回路高:3mm以下
  • 単一電源で動作(3V~5.5V)
  • 出力電流: ±2.2A
  • 高効率スイッチモード設計
  • プログラマブル加熱/冷却電流制限値
  • TEC電流監視用の出力
  • 温度過昇、低温度、およびアナログ温度の監視
  • スイッチング周波数: 500kHz、または1MHz
  • SPI™対応のシリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 付属:Windows 95/98/2000対応ソフトウェアおよびデモPCB
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1978の評価キット(EVキット)は完全実装のテスト済みPCBで、Peltier熱電クーラ(TEC)モジュール用の完全スイッチモード温度制御システムを構成しています。3V~5.5Vの単一電源で動作し、モジュールにバイポーラ±2.2A (max)出力を供給します。

ポテンショメータ、DAC、または外付け電源がDC温度設定ポイント電圧を生成します。TECモジュールからのサーマルフィードバックが設定ポイント電圧と照合され、TEC電流制御信号を生成します。MAX1978はTEC電流を制御し、温度を高精度で安定化します。

DACの使用時には、EVキットはWindows® 95、98、または2000が動作するコンピュータのパラレルポートに接続されます。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • EDFA光アンプ
  • 光ファイバネットワーク機器
  • 光ファイバレーザモジュール
  • テレコムファイバインタフェース
  • WDM、DWDMレーザダイオード温度制御

ツール

Software Development

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。