-
3433: MAX1970、MAX1971、MAX1972の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF121K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1972の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路基板で、デュアルステップダウンレギュレータのMAX1970ファミリを評価します。この回路は2.6V~5.5Vの入力電圧で動作し、各出力で最低750mAの電流を供給します。出力電圧は外付けフィードバック抵抗により0.8V~VINの範囲で設定可能で、また出力1を1.8Vまたは3.3Vに、出力2を1.5Vまたは2.5Vにプリセットすることもできます。この基板はMAX1972が実装されていますが、この基板を使ってMAX1970およびMAX1971を評価することもできます。MAX1971はリセット入力(RSI)を備え、MAX1970/MAX1972はパワーフェイル出力(PFO)を備えています。
アプリケーション
- 銅線ギガビットSFPおよびGBICモジュール
- デュアルLDOの代替
- USB駆動機器
- XDSLモデム
- xDSLルータ