製品概要
機能と利点
- DAC更新レート:2.3Gsps (max) (MAX19692)
- DAC更新レート:4.0Gsps (max) (MAX19693)
- QSHコネクタを使用したマキシムのHSDCEPデータソースボードとの直接インタフェース
- 実証済み12層PCB設計
- リファレンス回路実装
- パワーオンリセット実装
- クロックインタフェース実装
- クロックレート:2.3GHz (max) (MAX19692)
- クロックレート:2.0GHz (max) (MAX19693)
- 広帯域出力トランス
- 30MHz以下から2000MHz以上をサポート
- 完全実装および試験済み
- データソース(FPGA)ボード入手可能(HSDCEPをご注文ください)
製品概要
MAX19692/MAX19693の評価キット(EVキット)は、12ビット、ダイレクトRF合成デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX19692 (2.3Gsps)とMAX19693 (4.0Gsps)の性能を評価するために必要なすべてのコンポーネントを備えた、完全実装および試験済みPCBです。このEVキットボードには、DAC出力の差動-シングルエンド変換用、およびDACクロックのシングルエンド-差動変換用の各広帯域トランスが備えられています。
アプリケーション
- XバンドトランスミッタのデジタルIF生成
- 広帯域RF信号(最高2GHz)の直接デジタル生成
- ダイレクトデジタル合成(DDS)
- レーダ波形およびLO信号合成
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。