-
MAX1966EVKIT: MAX1966およびMAX1967の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF116K
製品概要
機能と利点
- 超低コストソリューション
- 効率:最大96%
- MAX1966/MAX1967を評価
- 入力電圧範囲:3V~5.5V (MAX1966回路)
- 出力:2Aで1.8V
- 入力電圧範囲:4.9V~20V (MAX1967回路)
- 出力:2Aで2.5V
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1966の評価キット(EVキット)は完全実装のテスト済み回路基板で、2つの独立したステップダウンDC-DCコンバータ回路を搭載しています。
MAX1966の回路は3V~5.5Vの入力範囲に最適化され、2Aで1.8Vを供給します。MAX1967の回路は4.9V~20Vの入力範囲に最適化され、2Aで2.5Vを供給します。大電流アプリケーション用の部品選択に関しては、MAX1966/MAX1967データシートを参照してください。
アプリケーション
- ケーブルモデムおよびルータ
- グラフィックカード電源
- ネットワーキング電源
- セットトップボックス
- テレコム電源
- 終端電源
- xDSLモデムおよびルータ