-
MAX19586EVKIT_jp: MAX19586およびMAX19588の評価キット Data Sheet (Rev. 0)7/26/2006PDF1M
製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 最高80Msps/100Mspsのサンプリング速度
- シングルエンドクロックから差動クロックへの変換回路
- 差動またはシングルエンドアナログ入力信号に設定可能
- ディジタル出力バッファ内蔵
- 低電圧および低電力動作
- MAX19586/MAX1958の評価が容易
製品概要
MAX19586/MAX19588の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みのPCBで、MAX19586およびMAX19588の性能を評価するために必要なすべての部品を備えています。MAX19586は16ビット、80Mspsのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)であり、MAX19588は16ビット、100Msps ADCです。MAX19586/MAX19588のEVキットは差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付けることができます。シングルエンド信号ソースのアプリケーション用に、MAX19586/MAX19588のEVキットはトランスを内蔵しており、この信号を所望の差動信号に変換します。MAX19586/MAX19588によって生成されるディジタル出力はロジックアナライザまたはデータ収集システムで取得可能です。このEVキットは3.3Vおよび1.8V電源で動作します。
アプリケーション
- アンテナアレイ処理
- セルラ基地局トランシーバシステム(BTS)
- E911ロケーションレシーバ
- 高性能計測
- マルチキャリアレシーバ
- マルチ標準レシーバ
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。