-
4637: MAX19541およびMAX19542の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF435K
製品概要
機能と利点
- 最高サンプリングレート:170Msps (MAX19542)
- 最高サンプリングレート:125Msps (MAX19541)
- 低電圧および低電力動作
- 完全差動入力信号構成
- 出力バッファを搭載
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX19541/MAX19542の評価キット(EVキット)は、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX19541 (125Msps)およびMAX19541/MAX19542 (170Msps)の性能評価に必要な全部品を搭載する完全実装および試験済みのPCBです。MAX19541/MAX19542は差動アナログ入力信号を受け付けますが、このEVキットはこの信号をユーザが用意するシングルエンド信号源から生成します。ADCが生成するディジタル出力はCMOSコンパチブルで、ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、この出力を容易に収集することができます。このEVキットは1.8Vおよび3.3Vの電源で動作し、ユーザが用意するAC信号からクロック信号を生成する回路を搭載しています。
アプリケーション
- 基地局パワーアンプ線形化
- ケーブルヘッドエンドレシーバ
- 通信テスト機器
- レーダおよび衛星サブシステム
- ワイヤレスおよび有線ブロードバンド