-
MAX1945EVKIT: MAX1945の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF158K
製品概要
機能と利点
- 0.970in x 0.840in Circuit Footprint
- 2.6V to 5.5V Input Range
- Output Voltage
- 1.8V/2.5V Preset
- 0.8V to 0.85 x VIN Adjustable
- Provides Up to 6A Output Current
- ±4% Voltage Margining
- Internal Power Switch and Synchronous Rectifier
- 500kHz/1MHz PWM Selectable Switching Frequency
- SYNC Input: Synchronizes from 400kHz to 1.2MHz TTL/CMOS Clock
- SYNC Output: Drives 2nd MAX1945 Switching 180 Degrees Out-of-Phase
- All Surface-Mount Components
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- ASIC/CPU/DSPコア電圧
- 基地局、テレコム、およびネットワーキング
- 機器電源
- 低電圧、高密度分配電源
- RAM電源
- サーバおよびノートブック電源
- 電源