-
3668: MAX1927、MAX1928の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF118K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- 出力電圧:1.8V (MAX1928EUB18)
- 最大出力電流:800mA
- 1MHz PWM動作
- 100%デューティサイクル動作により低ドロップアウト
- 電流検出抵抗不要
- パワーOK出力
- 効率:93%
- MOSFETスイッチおよび同期整流器を内蔵
- ソフトスタート
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1927/MAX1928の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路基板で、パルス幅変調(PWM)ステップダウンコンバータのMAX1927/MAX1928を検証します。このEVキットは、2.6V~5.5Vの入力を、800mA供給できる1.8V出力にステップダウンするMAX1928EUB18を実装しています。また、このEVキットは、PCBにわずかな修正を加えて、MAX1927を評価することもできます。
MAX1927/MAX1928は、軽負荷時にパルスをスキップして、効率とバッテリ寿命を最適化します。これらのデバイスは出力ノイズを低減する強制PWMモードを備え、コストおよびサイズを大幅に削減するMOSFETを内蔵しています。また、1MHzのスイッチング周波数によって、小型外付け部品を使用することができます。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- DSPコア電源
- PDAおよびパームトップ
- WCDMA携帯電話